콤팩트 스윙 프레임 AE용

주문 번호: SR 2027200

랙 조립형 전자장치 설치용, 전체 높이에 걸쳐 482.6mm(19˝)., 6 - 14 U

주문 번호:
SR 2027200
버전
사각형 관과 모서리를 세 겹으로 마무리한 서포트 섹션을 용접해서 만든, 비틀림에 강한 프레임.
제품 설명
전자 랙 설치용, 전체 높이에 걸쳐 482.6mm(19˝).
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
이중 걸림 잠금장치 및 설치 부품 포함.
적합한:
인클로저 유형: AE
폭: = 600 mm
높이: = 600 mm
높이 단위
11 U
적합한 인클로저 유형
AE
포장 단위
1 개
순 중량
4.838 kg
총 무게
5.093 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177013971
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
SR Compact swing frame, for AE, for W: 600 mm, (11 U)
데이터 시트
상세 기술 내역