- 주문 번호:
- SR 2034200
- 버전
- 사각형 관과 모서리를 세 겹으로 마무리한 서포트 섹션을 용접해서 만든, 비틀림에 강한 프레임.
- 제품 설명
- 전자 랙 설치용, 전체 높이에 걸쳐 482.6mm(19˝).
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 이중 걸림 잠금장치 및 설치 부품 포함.
- 적합한:
- 인클로저 유형: AE
폭: = 600 mm
= 760 mm
높이: = 760 mm - 높이 단위
- 14 U
- 적합한 인클로저 유형
- AE
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 5.877 kg
- 총 무게
- 6.186 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177014008
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- SR Compact swing frame, for AE, for W: 600/760 mm, 14 U