스윙 프레임, 소형 TS, VX SE, 폭 600mm 및 800 mm 인클로저용

주문 번호: SR 2377030

TS, 600mm 및 800mm 너비 인클로저용으로 설치, 3 - 18 U, 482.6mm(19") 설치 구성품 조립용

주문 번호:
SR 2377030
제품 설명
482.6mm(19˝) 설치용 조립 구성품.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
이중 걸림 잠금장치가 있는 캠 잠금장치 포함
설치 키트에 고정용 재료
조립 설명서
설치 상황에 따라 PS 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 73mm이 필요함
참고 사항
기타 확장 가능성은 "기술 세부사항" 참조
적합한:
인클로저 유형: TS
VX SE
폭: = 600 mm
= 800 mm
높이 단위
3 U
적합한 인클로저 유형
TS
VX SE
포장 단위
1 개
순 중량
2.5 kg
총 무게
2.6 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177214965
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
SR 스윙 프레임, 소형, TS, VX SE용, W: 600/800mm, 3U
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역