- 주문 번호:
- SR 2377180
- 제품 설명
- 482.6mm(19˝) 설치용 조립 구성품.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 이중 걸림 잠금장치가 있는 캠 잠금장치 포함
설치 키트에 고정용 재료 - 조립 설명서
- 설치 상황에 따라 PS 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 73mm이 필요함
- 참고 사항
- 기타 확장 가능성은 "기술 세부사항" 참조
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
VX SE
폭: = 600 mm
= 800 mm - 높이 단위
- 18 U
- 적합한 인클로저 유형
- TS
- VX SE
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.402 kg
- 총 무게
- 4.56 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177215016
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- SR 스윙 프레임, 소형, TS, VX SE용, W: 600/800mm, 18U
- 문서화
- 사용 설명서