- 주문 번호:
- SR 2331700
- 제품 설명
- 482.6mm(19˝) 설치용 조립 구성품.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 이중 걸림 잠금장치가 있는 캠 잠금장치 포함
설치 키트에 고정용 재료
- 조립 설명서
- 설치 상황에 따라 TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 73mm 또는 TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 17 x 73mm가 필요함
- 참고 사항
- 기타 확장 가능성은 "기술 세부사항" 참조
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
폭: = 600 mm
= 1,200 mm
높이: ≥ 1,600 mm
- 높이 단위
- 31 U
- 적합한 인클로저 유형
- TS
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 10.425 kg
- 총 무게
- 10.974 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177021426
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
SR 스윙 프레임, 대형, 트림 패널 미포함 TS, VX SE용, W: 600/1200mm, 31U