스윙 프레임, 대형, 트림 패널 포함 TS, VX SE용, 800mm 폭의 인클로저

주문 번호: SR 2338235

폭 800mm의 인클로저용, 22 - 45U, 플레이트 포함, 482.6mm(19") 설치 구성품의 장착을 위한 용도.

주문 번호:
SR 2338235
버전
19"(482.6mm) 레벨, 중앙
제품 설명
482.6mm(19˝) 설치용 조립 구성품.
재료
강판
표면 처리
프레임: 아연도금
트림패널: 도장 처리
색상
RAL 7035
제공 범위
이중 걸림 잠금장치가 있는 빗장형 잠금장치-시스템 포함
고정용 재료
설치 옵션
TS/SE 내 열림각 180°
조립 설명서
설치 상황에 따라 TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 73mm 또는 TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 17 x 73mm가 필요함
참고 사항
기타 확장 가능성은 "기술 세부사항" 참조
1800mm 또는 2200mm 높이의 이중 도어 인클로저 TS, SE의 경우 잠금장치와 충돌하므로 한 단계 작은 스윙 프레임을 설치해야 함
적합한:
인클로저 유형: TS
VX SE
폭: = 800 mm
높이: ≥ 1,800 mm
높이 단위
36 U
적합한 인클로저 유형
TS
VX SE
포장 단위
1 개
순 중량
19.105 kg
총 무게
20.11 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177165182
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
SR 스윙 프레임, 대형, 트림 패널 포함, TS, VX SE용, W: 800mm, 36U, 중앙 설치
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역