스윙 프레임, 소형 VX, VX SE, AX 폭 600mm 및 800mm 인클로저용

주문 번호: VX 8619510

19"(482.6mm) 장치 장착용.

주문 번호:
VX 8619510
제품 설명
19"(482.6mm) 장치 장착용.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
130° 경첩 2개
이중 걸림 잠금장치가 있는 캠 잠금장치 포함
설치 키트에 고정용 재료
참고 사항
개방된 스윙 프레임을 멈추기 위해서는 스윙 프레임 스토퍼가 필요함
설치 상황에 따라 장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 천공 섹션이 필요함
VX SE에서 VX 어댑터 레일과 연결하여 VX SE 인클로저 섹션에 설치
기타 확장 가능성은 "기술 세부사항" 참조
품목 번호 관련 참고 사항:
AX에 설치하기 위해 설치 키트 AX도 추가로 필요함
적합한:
인클로저 유형: VX
VX SE
AX
폭: = 600 mm
= 800 mm
높이: ≥ 600 mm
적합한 인클로저 유형
VX
VX SE
높이 단위
6 U
적합한 인클로저 유형
VX
VX SE
AX
포장 단위
1 개
순 중량
2.861 kg
총 무게
3.084 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177919570
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
VX 스윙 프레임, 소형, 적합한 폭: 600/800mm, 6U
문서화
Load brochure
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역