스윙 프레임, 대형 VX용, 폭 600mm, 800mm, 1200mm 인클로저

주문 번호: VX 8619022

19"(482.6mm) 장치 장착용.

주문 번호:
VX 8619022
버전
한쪽 면 트림 패널
제품 설명
19"(482.6mm) 장치 장착용.
재료
강판
표면 처리
프레임: 아연도금
트림패널: 도장 처리
색상
트림 패널: RAL 7035
제공 범위
잠금 시스템 포함, 130° 경첩
설치 키트에 고정용 재료
조립 설명서
설치 상황에 따라 장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 천공 섹션이 필요함
참고 사항
개방된 스윙 프레임을 멈추기 위해서는 스윙 프레임 스토퍼가 필요함
기타 확장 가능성은 "기술 세부사항" 참조
적합한:
폭: = 800 mm
높이: ≥ 1,800 mm
높이 단위
35 U
포장 단위
1 개
순 중량
18.147 kg
총 무게
19.402 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177920392
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
VX 스윙 프레임, 대형, 한쪽 면 트림 패널, 적합한 폭: 800mm, 적합한 최소 인클로저 높이: 1800mm, 35U
문서화
Load brochure
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역