- 주문 번호:
- VX 5302104
- 버전
- VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용
- 제품 설명
- 인치 단위의 장착 레벨을 구성하기 위한 용도 또는 인치 단위의 부분 설치에 적합. L자형 사양으로 19”(482.6mm) 시스템 천공에 직접 장착되면서 시중의 모든 서버 시스템 장착 키트의 직접적인 고정이 가능함.
- 장점
- 통합된 양방향 U 라벨
- 전면과 측면에서 U 피치 패턴에 통합된 시스템 천공, 배선을 구성하기 위한 케이블 라우팅 요소의 U 관련 장착 가능
- 기술 사양
- U 피치 패턴에서 측면 원형 및 사각 천공
- 장착 프레임이 있는 장착 레벨 내에서 등전위 본딩은 장착 요소를 통해 이루어짐
- 인치 단위의 장착용 천공, Standard EIA 310 E에 따른 U 중앙 장착 포함
- 사용 영역
- VX IT 인클로저 시스템 내에서 인치 단위의 장착 레벨 구성을 위한 용도
- 재료
- 강판, 2mm
- 표면 처리
- 초벌칠됨
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 위치
- 전면
- 설치 옵션
- 또는 21" ~ 24”의 설치폭, 선택된 장착 방식과 인클로저 크기에 따라 다름
- 조립 설명서
- 고정을 위해서는 가로 지지대나 깊이 버팀대 또는 장착 브래킷과 결합해야 함
- 다양한 장착 옵션은 각 인클로저 치수에 따라 사용 가능
- 적합한:
- 높이: = 38 U
= 1,800 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 6.5 kg
- 총 무게
- 7.3 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 27.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177955424
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
Mounting angles standard, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 38 U, sheet steel, 2 mm, primed, RAL 9005