- 주문 번호:
- IT 7100400
- 장점
- 서비스 및 네트워크 구성품의 신속한 통합을 위한 OCP 승인 솔루션
- 공구가 필요 없는 간단한 클릭인 고정 방식을 통한 빠른 조립 및 유지보수
- 레일당 최대 80kg 적재 가능
- 사용 영역
- OCP ORV3 랙의 좌측 및 우측에 장착하기 위해 사용
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연 도금
- 제공 범위
- null
- 적합한:
- 인클로저 유형: OCP ORV3 랙
- 참고 사항
- 높이 단위당 하나의 레일이 필요함
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 1.2 kg
- 총 무게
- 2.984 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177998537
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27049002
- 제품 설명
- OCP 파워 레일, 21인치, OCP ORV3 랙에 Power Supply Unit(PSU) 조립용
- 문서화
- 사용 설명서