- 주문 번호:
- IT 7100540
- 장점
- 랙 시스템에서 19인치 구성품과 21인치 OCP 구성품으로 하이브리드 애플리케이션 구축
- ORV3 랙의 OU 1개에 충분함
- 공구가 필요 없는 간단한 클릭인 고정 방식을 통한 빠른 조립 및 유지보수
- 기술 사양
- 최대 부하량 25kg
- 사용 영역
- OCP ORV3 랙의 좌측 및 우측에 장착하기 위해 사용
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연 도금
- 제공 범위
- null
- 적합한:
- 인클로저 유형: OCP ORV3 랙
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.4 kg
- 총 무게
- 1.674 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177998551
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- 21인치-19인치 OCP 어댑터, 최대 25kg 적재 가능, OCP ORV3 랙에서 사용하기 위한 용도
- 문서화
- 사용 설명서