- 주문 번호:
- IT 7100410
- 제품 설명
- OCP ORV3 랙에 21인치 구성품을 조립하기 위해 사용.
- 장점
- 서비스 및 네트워크 구성품의 신속한 통합을 위한 OCP 승인 솔루션
- 공구가 필요 없는 간단한 클릭인 고정 방식을 통한 빠른 조립 및 유지보수
- 레일당 최대 80kg 적재 가능
- 사용 영역
- OCP ORV3 랙의 좌측 및 우측에 장착하기 위해 사용
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연 도금
- 제공 범위
- null
- 적합한:
- 인클로저 유형: OCP ORV3 랙
- 참고 사항
- null
- 포장 단위
- 8 개
- 순 중량
- 12.8 kg
- 총 무게
- 14.78 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177998605
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- 21인치 OCP 레일, OCP 랙 ORV3에 21인치 구성품 조립용