어댑터-섹션, 482.6mm(19") TS, VX SE용

주문 번호: TS 8613070

서브랙 및 기타 설치 구성품 고정용, 부분 조립품을 위해 어댑터 섹션을 간단히 축소할 수 있습니다.

주문 번호:
TS 8613070
제품 설명
서브랙 고정 및 기타 설치용. 부분 설치를 위해서는 어댑터 조립 앵글을 간단하게 줄여 쓸 수 있습니다.
재료
압출 성형 알루미늄 섹션
제공 범위
조립 부품
높이 단위
17 U
설치 사이즈
Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19"
참고 사항
19"(482.6mm)는 폭 600mm 인클로저의 프레임에 장착할 때 확인된 치수임
적합한:
PC 인클로저용. 도어 후면 하단.
적합한:
인클로저 유형: TS
폭: = 600 mm
포장 단위
4 개
순 중량
2.956 kg
총 무게
3.157 kg
관세 번호
76042990
EAN
4028177438682
ECLASS 8.0
27189234