- 주문 번호:
- TS 8613080
- 제품 설명
- 서브랙 고정 및 기타 설치용. 부분 설치를 위해서는 어댑터 조립 앵글을 간단하게 줄여 쓸 수 있습니다.
- 재료
- 압출 성형 알루미늄 섹션
- 제공 범위
- 조립 부품
- 높이 단위
- 38 U
- 설치 사이즈
- Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19" - 참고 사항
- 19"(482.6mm)는 폭 600mm 인클로저의 프레임에 장착할 때 확인된 치수임
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
폭: = 600 mm
높이: = 1,800 mm - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 6.3 kg
- 총 무게
- 6.631 kg
- 관세 번호
- 76042100
- EAN
- 4028177212213
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- TS Adaptor sections, 482.6 mm (19'') for TS, for H: 1800 mm, 38 HE