- 주문 번호:
- TS 8613300
- 제품 설명
- 서브랙의 양쪽 면 설치 및 슬라이딩 레일 TS 8613.150, TS 8613.160, TS 8613.180 고정용. 조립은 내부 조립 레벨에서 이루어집니다. 외부 조립 레벨은 예를 들어 깊이에 조립된 TS 시스템 섀시에서 케이블 가이드용으로 사용할 수 있습니다.
- 재료
- 압출 성형 알루미늄 섹션
- 제공 범위
- 조립 부품
- 높이 단위
- 42 U
- 설치 사이즈
- Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19"
- 참고 사항
- 482.6mm(19˝) 어댑터 조립 앵글과 유사한 버전이지만 높이가 비대칭형임, TS 전자 인클로저에 적합.
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
높이: = 2,000 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 3.846 kg
- 총 무게
- 4.045 kg
- 관세 번호
- 76042990
- EAN
- 4028177237247
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
TS Adaptor sections, 482.6 mm (19?), for TS electronic enlcosure - rear side, for H: 2000 mm