19"(482.6mm) 장착 앵글 DK PS, CS 신형 기본 인클로저용

주문 번호: DK 7685000

네트워크 및 서버 랙과 아웃도어 인클로저 CS New Basic의 19"(482.6mm) 구성품 장착용

주문 번호:
DK 7685000
제품 설명
네트워크 및 서버 인클로저 DK PS와 아웃도어 인클로저 CS New Basic 인클로저의 19"(482.6mm) 구성품 장착용. 이 마운팅 앵글은 25mm 피치 패턴에 따라 깊이 조절이 가능합니다. 마운팅 앵글을 고정하기 위해서는 설치 브래킷이 필요합니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품 포함
높이 단위
15 U
설치 사이즈
Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19"
적합한:
인클로저 유형: CS 기본 인클로저에 설치하는 경우
DK PS
높이: = 800 mm
포장 단위
2 개
순 중량
1.494 kg
총 무게
1.694 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177133303
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
문서화
Quick guide