이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2010. 1. 26.
- 주문 번호:
- DK 7694000
- 제품 설명
- 네트워크 및 서버 인클로저 DK PS와 아웃도어 인클로저 CS New Basic 인클로저의 19"(482.6mm) 구성품 장착용. 이 마운팅 앵글은 25mm 피치 패턴에 따라 깊이 조절이 가능합니다. 마운팅 앵글을 고정하기 위해서는 설치 브래킷이 필요합니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품 포함
- 높이 단위
- 42 U
- 설치 사이즈
- Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19" - 적합한:
- 인클로저 유형: DK PS
높이: = 2,000 mm - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 4.2 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177133464
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 문서화
- Quick guide