- 주문 번호:
- DK 7507718
- 제품 설명
- 두 번째 조립 레벨로 사용되는 L형 브래킷. 고정 레벨.
- 재료
- 강판, 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 공구 없이 신속하게 조립하기 위한 조립 부품 포함
- 높이 단위
- 18 U
- 참고 사항
- 두 번째 고정 레벨은 반드시 기본 인클로저의 높이를 기준으로 주문 바람
- 부분 설치는 가능하지 않습니다
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 1.472 kg
- 총 무게
- 1.672 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 6.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177551534
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- DK Mounting angles, 482.6 mm (19"), 18 U, For FlatBox
- 문서화
- Info sheet