장착 앵글, 482.6mm(19") FlatBox용

주문 번호: DK 7507721

두 번째 조립 레벨로 사용되는 L형 브래킷

주문 번호:
DK 7507721
제품 설명
두 번째 조립 레벨로 사용되는 L형 브래킷. 고정 레벨.
재료
강판, 분사 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
공구 없이 신속하게 조립하기 위한 조립 부품 포함
높이 단위
21 U
참고 사항
두 번째 고정 레벨은 반드시 기본 인클로저의 높이를 기준으로 주문 바람
부분 설치는 가능하지 않습니다
포장 단위
2 개
순 중량
1.708 kg
총 무게
1.907 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
7.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177551541
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK Mounting angles, 482.6 mm (19"), 21 U, For FlatBox
문서화
Info sheet