- 주문 번호:
- DK 7827554
- 제품 설명
- 42U 사용 가능한 조립면이 있는 19˝ 레벨을 측면으로 오프셋된 위치에 구성하거나 측면에 수직으로 설치할 수 있는 또 다른 12U를 추가로 통합하기 위한 용도. 측면에서 추가 확장된 부분은 각각 4U의 수용면을 지닌, 상하로 겹겹이 배열된 3개의 설치 레벨로 나눠집니다. 이 설치 프레임은 전/후면 양쪽에서 모두 통합 가능합니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 설치 브래킷(아연도금)
측면 트림패널: 도장 처리
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 측면의 12U 조립 트림패널 포함
- 높이 단위
- 54 U
- 설치 사이즈
- Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19"
- Additional vertical installation space U
- 12 U
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 납기 문의 요망
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
- 포장 단위
- 1 키트
- 순 중량
- 8 kg
- 총 무게
- 9 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177302594
- ECLASS 8.0
- 27189261