장착 앵글, 482.6mm(19") TS용

주문 번호: DK 7827061

서버 시스템용 장착 키트의 고정을 위한 L자형 장착 앵글.

슬라이딩 레일, 중하중 두 개의 조립 레벨이 있는 TS 네트워크 인클로저용

주문 번호:
DK 7827061
버전
L형 앵글
장점
전면에 U 표시가 있기 때문에 19"(482.6mm) 레벨 내부에서 체계적인 조립을 하기에 용이함
L형 장착 앵글은 서버 시스템 설치 키트를 수용함
19"(482.6mm) 부분 설치에 적합
기술 사양
통합형 482.6mm(19˝)-드릴 구멍(EIA-표준)
측면 원형 및 사각 드릴 구멍
인치계 설치 장치의 전도성 결합을 위한 크롬 도금처리
재료
강판, 2mm
제공 범위
조립 부품
높이 단위
11 U
참고 사항
슬라이드 레일은 각각의 19" 레벨 간격에 맞게 선택하십시오.
L형 장착 앵글과 조합하는 경우, L형 장착 앵글용 장착 어댑터를 사용해야 합니다.
적합한:
인클로저 유형: TS
높이: 600 mm
포장 단위
2 개
순 중량
1.304 kg
총 무게
1.503 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177234819
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Technical Data sheet
상세 기술 내역