장착 앵글, 미터계 TS 8용

주문 번호: DK 7794740

미터계 어셈블리 및 구성품 고정을 위한 L형 마운팅 앵글

주문 번호:
DK 7794740
제품 설명
이 L형 마운팅 앵글은 미터계 어셈블리와 구성품을 수용합니다. 설치 부품 키트에 따라 고정 사이즈 465mm 및 515mm의 구성이 가능합니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
치수
높이: 59 SU
품목 번호 관련 참고 사항:
납기 문의 요망
적합한:
인클로저 유형: TS 8
높이: 1,600 mm
포장 단위
2 개
순 중량
19 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177350502
ECLASS 8.0
27189261
데이터 시트
상세 기술 내역