- 주문 번호:
- DK 7831611
- 제품 설명
- 이 L형 마운팅 앵글은 미터계 어셈블리와 구성품을 수용합니다. 설치 부품 키트에 따라 고정 사이즈 465mm 및 515mm의 구성이 가능합니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 높이: 17 SU
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 납기 문의 요망
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 46.566 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177263369
- ECLASS 8.0
- 27189261