이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2015. 1. 31.
- 주문 번호:
- DK 7856710
- 제품 설명
- 용접된 482.6mm(19˝) 마운팅 프레임은 깊이 조절이 자유롭게 고정 가능하며, 전면 및 후면의 482.6mm(19˝) 레벨을 구성하는 데 사용됩니다. 장착 프레임의 측면과 후면에는 TS 인클로저 섹션처럼 시스템 천공이 있기 때문에 케이블 클램프 레일, 케이블 가이드용 고리 등과 같은 TS 시스템 액세서리의 고정이 가능함.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 폭: 482.6 mm
- 높이 단위
- 11 U
- 부하량
- 최대 10000N 정적 하중, 하중이 2개의 19"(482.6mm)장착 프레임에 균일하게 분배, 완전히 구성된 경우.
- 참고 사항
- 482.6mm(19") 장착 프레임과 팬 마운팅 플레이트의 결합은 불가능합니다. 액티브 통풍을 위해서는 모듈식 팬 루프를 사용하는 것이 좋습니다.
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
CS 기본 인클로저에 설치하는 경우
CS 모듈 인클로저
폭: 600 mm
높이: 600 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.482 kg
- 총 무게
- 4.682 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177402348
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261