커버 , 자기식 VX IT용

주문 번호: DK 5501895

전면 시스템 구멍 덮기용(옵션)

주문 번호:
DK 5501895
버전
표시 범위 1 ~ 56U
제품 설명
선택적으로 전면 시스템 천공부를 덮어 전면에서나 설치된 케이블 핑거에 결함이 있는 경우 공기를 완전히 차단하는 역할을 함. 양방향 U 식별 표시를 위한 추가 라벨링 스트립 포함.
장점
라벨이 양면에 있어 측정 방향을 자유롭게 선택
다양한 설치 장치의 명확한 문서화
사용 영역
기존 19"(482.6mm) 섹션에 추가 장착하기 위한 용도
재료
커버: PVC
부착 가능한 측정 스트립: 플라스틱
제공 범위
커버 , 자기식
길이
5 m
치수
폭: 15 mm
길이: 5 m
포장 단위
1 개
순 중량
0.29 kg
총 무게
0.335 kg
관세 번호
85051990
EAN
4028177682405
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
제품 설명
DK Cover, magnetic, For covering the front system punchings, with numerical labelling of the height units, Length: 5 m
문서화
사용 설명서