장착 앵글, 482.6mm(19") TS, CS Toptec용

주문 번호: DK 7827100

장착 앵글 또는 L자 브래킷으로 장착 앵글 구매 가능.

슬라이딩 레일, 중하중 두 개의 조립 레벨이 있는 TS 네트워크 인클로저용

주문 번호:
DK 7827100
버전
굴곡 버전
장점
전면에 U 표시가 있기 때문에 19"(482.6mm) 레벨 내부에서 체계적인 조립을 하기에 용이함
기술 사양
통합형 482.6mm(19˝)-드릴 구멍(EIA-표준)
측면 원형 및 사각 드릴 구멍
인치계 설치 장치의 전도성 결합을 위한 크롬 도금처리
재료
강판, 2mm
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 482.6 mm
높이 단위
20 U
참고 사항
이 장착 앵글을 사용하여 21", 23", 24" 고정 치수도 구현할 수 있음.
슬라이드 레일은 각각의 19" 레벨 간격에 맞게 선택하십시오.
L형 장착 앵글과 조합하는 경우, L형 장착 앵글용 장착 어댑터를 사용해야 합니다.
적합한:
인클로저 유형: TS 8
CS Toptec
높이: 1,000 mm
포장 단위
2 개
순 중량
2.844 kg
총 무게
3.043 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177234840
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
데이터 시트
Technical Data sheet
상세 기술 내역