- 주문 번호:
- DK 7827180
- 버전
- 굴곡 버전
- 장점
- 전면에 U 표시가 있기 때문에 19"(482.6mm) 레벨 내부에서 체계적인 조립을 하기에 용이함
- 기술 사양
- 통합형 482.6mm(19˝)-드릴 구멍(EIA-표준)
- 측면 원형 및 사각 드릴 구멍
- 인치계 설치 장치의 전도성 결합을 위한 크롬 도금처리
- 재료
- 강판, 2mm
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 폭: 482.6 mm
- 높이 단위
- 38 U
- 참고 사항
- 이 장착 앵글을 사용하여 21", 23", 24" 고정 치수도 구현할 수 있음.
- 슬라이드 레일은 각각의 19" 레벨 간격에 맞게 선택하십시오.
- L형 장착 앵글과 조합하는 경우, L형 장착 앵글용 장착 어댑터를 사용해야 합니다.
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
CS Toptec
높이: 1,800 mm - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 5.266 kg
- 총 무게
- 5.543 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177234918
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261