- 주문 번호:
- VX 8619320
- 제품 설명
- 전자장치 구성품, 서브랙 및 기타 19"(482.6mm) 장치 고정용. 부분 조립품에 대해서는 어댑터 섹션을 간단히 잘라서 사용.
- 재료
- 강판, 2mm
- 제공 범위
- 조립 부품
- 높이 단위
- 42 U
- 설치 사이즈
- 구성품을 위한 설치 폭: 19"
- 참고 사항
- 19"(482.6mm)는 폭 600mm 인클로저의 프레임에 장착할 때 확인된 치수임
- 장착 플랜지 18 x 64mm가 있는 천공 섹션을 통해 폭 600mm 인클로저에 깊이 오프셋된 설치 가능
- 전자장치 인클로저에서 장착 시: 후면에 장착
- 적합한:
- VX 전자 장치 인클로저 후면부용
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
폭: = 600 mm
높이: = 2,000 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 4.6 kg
- 총 무게
- 5 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177927049
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
VX 어댑터 섹션 19"(482.6mm), 적합한 최소 인클로저 높이: 2000mm, 42U