- 주문 번호:
- IT 5302124
- 제품 설명
- 하중이 균일하지 않을 경우 장착 앵글에 생길 수 있는 비틀림 현상 방지. 이 고정장치는 VX 인클로저 바디의 외부 장착 레벨에서 장착 앵글과 장착 섹션 사이에서 직접 고정됨.
- 장점
- 19”(482.6mm) 부분 설치에서 개별 장착으로도 사용 가능
- 사용 영역
- 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)을 외부 장착 레벨에 고정하기 위한 용도
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 폭: = 800 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.4 kg
- 총 무게
- 0.533 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 2.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177955523
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
Mounting angle additional fastening attachment, for VX IT 19” mounting angle standard, for fastening the 482.6 mm (19") mounting angle standard onto the outer mounting level, for enclosure width 800 mm