장착 브래킷 VX IT용 19"(482.6mm) 장착 앵글

주문 번호: VX 5302110

VX IT 19" 장착 앵글, 인치 단위의 장착 앵글을 고정하기 위, VX IT 네트워크/서버 인클로저.

주문 번호:
VX 5302110
버전
VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용
제품 설명
VX IT 네트워크/서버 인클로저에 인치 단위의 장착 앵글을 고정하기 위한 용도.
장점
장착 앵글의 등전위 본딩은 장착을 통해 직접 이루어짐
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 9005
제공 범위
조립 부품
적합한:
폭: = 600 mm
포장 단위
4 개
순 중량
0.6 kg
총 무게
0.62 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
2.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73182900
EAN
4028177955486
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
VX IT 19" 장착 앵글, 인치 단위의 장착 앵글을 고정하기 위한 용도, 스탠다드, VX IT 네트워크/서버 인클로저. 600mm 폭의 랙에서 프레임 구조에 직접 장착이 이루어짐
설명
제조사 인증
문서화
Info sheet