장착 브래킷 VX IT용 19"(482.6mm) 장착 앵글

주문 번호: VX 5302169

VX IT 19" 장착 앵글, 인치 단위의 장착 앵글을 고정하기 위, VX IT 네트워크/서버 인클로저.

주문 번호:
VX 5302169
버전
VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용
장점
장착 앵글의 등전위 본딩은 장착을 통해 직접 이루어짐
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 9005
제공 범위
조립 부품
적합한:
폭: = 800 mm
포장 단위
4 개
순 중량
1 kg
총 무게
1.194 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
4.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73182900
EAN
4028177955622
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
VX IT 19인치 프로파일 레일용 장착 브래킷, 인치 단위 프로파일 레일 고정용, 표준, VX IT 네트워크/서버 인클로저 내, 800mm 너비. 너비가 800mm인 랙의 경우 크로스바의 위아래에 장착이 이루어짐.
설명
제조사 인증
문서화
Info sheet