- 주문 번호:
- SZ 8613010
- 제품 설명
- 어댑터 섹션의 1U 서브섹션. 개별 서브랙 및 그 밖의 장치 설치용.
- 제공 범위
- 조립 부품
- 높이 단위
- 1 U
- 설치 사이즈
- Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19" - 참고 사항
- 19"(482.6mm)는 폭 600mm 인클로저의 프레임에 장착할 때 확인된 치수임
- 폭 800mm 인클로저용 어댑터 키트(DK 7246.100)
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
VX SE
폭: = 600 mm - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 0.204 kg
- 총 무게
- 0.25 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177212183
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- TS Adaptor pieces, 482.6 mm (19?), for TS, SE