가림판, 482.6mm(19"), 수평 어댑터 장착 앵글용

주문 번호: TS 8613030

인클로저 높이 전체를 차지하는 482.6mm(19˝) 설치 구성품과 인클로저 내측 높이 사이의 틈을 매우기 위해 사용

주문 번호:
TS 8613030
제품 설명
인클로저 높이 전체를 차지하는 482.6mm(19") 장치와 인클로저 내측 높이 사이의 균형.
재료
압출 성형 알루미늄 섹션
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: TS
높이: = 1,800 mm
= 2,200 mm
포장 단위
2 개
순 중량
0.5 kg
총 무게
0.571 kg
관세 번호
83024200
EAN
4028177213142
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
TS Infill panels, 482.6 mm (19"), horizontal for Adapter-Profile, for H: 1800/2200 mm