- 주문 번호:
- DK 5501235
- 제품 설명
- 하중이 균일하지 않을 경우 장착 앵글에 생길 수 있는 비틀림 현상 방지. 이 고정장치는 TS 인클로저 바디의 외부 장착 레벨에서 장착 앵글과 장착 섹션 사이에서 직접 고정됨.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS IT
폭: 800 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.44 kg
- 총 무게
- 0.493 kg
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177706736
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
DK Mounting angles additional fastening attachment, For TS IT, For W: 800 mm, RAL 9005