어댑터-피스, 482.6mm(19") VX, VX SE용

주문 번호: VX 8619330

어댑터 섹션의 1U 서브섹션. 개별 서브랙과 기타 19"(482.6mm) 장치를 설치하기 위한 용도.

주문 번호:
VX 8619330
제품 설명

재료
강판, 2mm
제공 범위
조립 부품
높이 단위
1 U
설치 사이즈
구성품을 위한 설치 폭: 19"
참고 사항
19"(482.6mm)는 폭 600mm 인클로저의 프레임에 장착할 때 확인된 치수임
장착 플랜지 18 x 64mm가 있는 천공 섹션을 통해 폭 600mm 인클로저에 깊이 오프셋된 설치 가능
포장 단위
4 개
순 중량
0.22 kg
총 무게
0.22 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177927025
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
VX 어댑터 피스 19"(482.6mm), 1U
문서화
Info sheet
Load brochure