19" 설치 시스템 슬라이딩 레일 슬라이딩 레일은 19"(482.6mm) 레벨에 걸리는 구성요소의 받침대를 제공하며, 무거운 설치 장치의 무게를 나누어지는 역할을 함. 고하중 슬라이딩 레일을 800N 정적 하중으로 계장할 수 있음. 슬라이딩 레일 슬라이딩 레일, 1U, 깊이 조절 가능 VX IT, TE, TX CableNet용 전면 및 후면 조립 레벨 사이에 조립 제품으로 이동 슬라이딩 레일 슬라이딩 레일, 1U, 고정 설치 VX IT, TS IT, TX CableNet용 전면 및 후면 조립 레벨 사이에 조립 제품으로 이동 슬라이딩 레일 슬라이딩 레일, 중하중 TE용 L형 마운팅 앵글 또는 인치 마운팅 프레임, 내측 레벨 간격 745mm 포함, 후방 레벨 철판용 걸이를 이용해 간편하고 신속하게 조립 제품으로 이동 슬라이딩 레일 슬라이딩 레일, 2U, 고정 설치 VX IT용 19˝ 고정 레벨에 조립하기 위해 사용 제품으로 이동 슬라이딩 레일 슬라이딩 레일 TE용 전면 및 후면 조립 레벨 사이에 조립, 중하중 인치 구성품 지지용 제품으로 이동 슬라이딩 레일 슬라이딩 레일 양면 고정 가능한 TS 어댑터 조립 앵글용 482.6mm(19˝) 전면 및 후면 어댑터 섹션 또는 482.6mm(19˝) 어댑터 피스 사이 양면 모두 고정 제품으로 이동 슬라이딩 레일 슬라이딩 레일, 2U, 고정 설치, 중하중 VX IT용 VX IT의 19" 스탠다드 장착 앵글 및 19" 다이내믹 장착 앵글의 전면 및 후면 장착 영역 사이에 장착. 제품으로 이동 슬라이딩 레일 슬라이딩 레일 VX 19"(482.6mm) 어댑터 섹션용, 양면 장착 전면 및 후면 19"(482.6mm) 어댑터 섹션 또는 19"(482.6mm) 어댑터 피스 사이에 장착. 제품으로 이동 슬라이딩 레일 슬라이딩 레일, 중하중 두 개의 조립 레벨이 있는 TS 네트워크 인클로저용 조립 레벨이 2개인 TS 네트워크 인클로저용, 중하중 설치 구성품 지지용 제품으로 이동 슬라이딩 레일 슬라이딩 레일, 1U, 깊이 조절 가능 VX IT, TE용 인치 조립 레벨이 2개인 서버 및 네트워크 인클로저용, 굴곡이 있는 마운팅 앵글 및 L형 마운팅 앵글, 482.6mm(19˝) 마운팅 프레임, TE에 고정하기 위해 사용, 풀아웃형 제품으로 이동 슬라이딩 레일 슬라이딩 레일, 2U, 고정 설치, 일반 두 개의 19"(482.6mm) 조립 레벨용 482.6mm(19") 2개 조립 레벨용, 데이터 랙의 무거운 설치 구성품 지지용 제품으로 이동 슬라이딩 레일 깊이 버팀심 데이터 랙용 데이터 랙의 2개 482.6mm(19") 조립 레벨을 고정하고 지지하기 위해 사용, 길이 조절 가능 제품으로 이동 슬라이딩 레일 서포트 레일 VX IT용 제품으로 이동 슬라이딩 레일 횡단 깊이 받침대 VX IT용 19"(482.6mm) 장착 앵글 제품으로 이동 슬라이딩 레일 깊이 버팀심 19"(482.6mm) 장착 앵글용 서버 시스템용 장착 키트의 고정을 위한 L자형 장착 앵글. 제품으로 이동