슬라이딩 레일, 2U, 고정 설치, 중하중 VX IT용

주문 번호: VX 5302031

VX IT의 19" 스탠다드 장착 앵글 및 19" 다이내믹 장착 앵글의 전면 및 후면 장착 영역 사이에 장착.

주문 번호:
VX 5302031
제품 설명
부품의 조립 및 측면으로 배출하는 구성품의 통풍을 위한 측면 시스템 드릴 구멍.
장점
필요한 19”(482.6mm) 레벨 간격을 설정한 후 19”(482.6mm) 장착 앵글의 시스템 천공에 간단하게 걸어서 장착
사용 영역
전면 및 후면 19"(482.6mm) 장착 레벨 사이에 고정하기 위한 용도
무거운 설치 장치 지지용
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
부하량
2000N, 정적
참고 사항
각 측면당 효과적인 접촉면은 35mm임
설치 옵션
19" 장착 앵글(스탠다드)용: 레벨 간격 420/445mm
19" 장착 앵글(다이내믹)용: 레벨 간격 400/425mm
포장 단위
2 개
순 중량
1.2 kg
총 무게
1.428 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177952607
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
Slide rail, 2 U, permanent installation, heavy duty, for VX IT, for mounting at the front mounting level, to support heavy installed equipment, effective contact surface each side 35 mm
문서화
사용 설명서