- 주문 번호:
- VX 5302033
- 제품 설명
- 부품의 조립 및 측면으로 배출하는 구성품의 통풍을 위한 측면 시스템 드릴 구멍.
- 장점
- 필요한 19”(482.6mm) 레벨 간격을 설정한 후 19”(482.6mm) 장착 앵글의 시스템 천공에 간단하게 걸어서 장착
- 사용 영역
- 전면 및 후면 19"(482.6mm) 장착 레벨 사이에 고정하기 위한 용도
- 무거운 설치 장치 지지용
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 부하량
- 2000N, 정적
- 참고 사항
- 각 측면당 효과적인 접촉면은 35mm임
- 설치 옵션
- 19" 장착 앵글(스탠다드)용: 레벨 간격 620/645mm
- 19" 장착 앵글(다이내믹)용: 레벨 간격 600/625mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 2.18 kg
- 총 무게
- 2.18 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 8.3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177952621
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
Slide rail, 2 U, permanent installation, heavy duty, for VX IT, for mounting at the front mounting level, to support heavy installed equipment, effective contact surface each side 35 mm