- 주문 번호:
- VX 5302164
- 버전
- VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(다이나믹)용
- 제품 설명
- 인치 단위의 장착 앵글을 수용하기 위한 용도.
- 장점
- 특히 고중량 장치(최대 15,000N)
- 개선된 하중 분배로 안정성 향상
- 대칭 또는 비대칭 설치 가능
- 단면 비대칭(측면 오프셋) 설치에서 Liquid Cooling Unit(LCU)의 통합이나 케이블 라우팅을 위한 더 많은 공간
- 21", 23" 또는 24" 부품으로 대체 설치하기 위한 인치 단위 장착 앵글의 통합에 적합
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 깊이 버팀대
조립 부품
서포트 스트립 4개(상단 2개, 하단 2개)
- 조립 설명서
- 깊이 1000mm 이상, 폭 600mm 이상의 인클로저에 장착 앵글을 장착하려면 추가로 VX IT용 서포트 레일이 필요함
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT, Dynamic
폭: > 600 mm
깊이: = 1,200 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 12 kg
- 총 무게
- 12.5 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 47.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177955592
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
482.6mm(19") 장착 앵글용 깊이 버팀대, 인치 단위의 장착 앵글을 수용하기 위한 용도. 인클로저 폭: > 600mm용, 인클로저 깊이: = 1,200mm용, 강판, 도장 처리, RAL 9005