- 주문 번호:
- DK 7401000
- 제품 설명
- 데이터 랙에 2개의 482.6mm(19˝) 장착 레벨을 고정하고 지지하기 위한 용도. 깊이 버팀대의 길이는 조정 가능하고, 조립 레벨 간격은 250, 300 그리고 350mm로 조정할 수 있습니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 사이즈
- Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19" - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.76 kg
- 총 무게
- 0.906 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 3.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177129993
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- DK Support strips