슬라이딩 레일, 1U, 깊이 조절 가능 두 개의 인치계 조립 프레임 및 L형 마운팅 레일이 포함된 TE가 있는 서버 및 네트워크 인클로저

주문 번호: DK 7063883

TE용, 19˝ 마운팅 프레임, L 형 마운팅 앵글용, 풀아웃형

주문 번호:
DK 7063883
제품 설명
이 슬라이딩 레일은 각각 필요한 길이로 당겨 전면 및 후면 조립 레벨 사이에 고정합니다. 후면에 걸이용 돌기가 있고 전면은 스크류로 고정할 수 있기 때문에 간편한 1인 조립이 가능합니다. 통합 설치 구성품을 슬라이딩 레일에 올려 놓은 상태로 밀어 넣거나, 필요한 경우 레일에 있는 고정용 드릴 구멍을 이용해 조립 레벨에 고정할 수도 있습니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
참고 사항
슬라이딩 레일이 특히 폭이 좁은 구조로 되어 있기 때문에 대부분의 인치계 설치 구성품 통합에 사용 가능합니다. 이 슬라이딩 레일은 표준화된 조립 레벨에 고정하도록 되어 있기 때문에 제조사에 관계가 없습니다. 이 슬라이딩 레일은 레일 아래쪽 설치 공간을 다소 차지하기 때문에 그 아래에 있는 높이 장치는 제한적으로만 사용 가능합니다.
부하 용량(정적 하중)
80 kg
접촉면
폭: 50 mm
길이
590: 930 mm
포장 단위
2 개
순 중량
3.25 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177517783
ECLASS 8.0
27189261