- 주문 번호:
- DK 7063750
- 제품 설명
- 장착 앵글의 19"(482.6mm) 시스템 천공에 직접 고정하기 위한 용도. 이 슬라이딩 레일은 각각 필요한 길이로 당겨 전면 및 후면 장착 레벨 사이에서 19"(482.6mm) 피치 패턴에 고정함.
- 장점
- U 손실 없음
- 구성품이 최대 높이 43.5mm를 넘지 않는 한 단지 약 0.8mm 두께의 얇은 수납 면적 덕분에 일반적으로 U 피치 패턴의 초과를 방지합니다. 따라서 해체할 필요 없이 더 많은 장비를 서로 겹쳐서 정렬할 수 있습니다.
- 사용 영역
- 전면 장착 영역에 조립하기 위한 용도
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 전면 및 후면 19"(482.6mm) 장착 레벨 사이에 고정하기 위한 용도
- 부하량
- 20Kg 정적 하중
- 참고 사항
- 각 측면당 효과적인 접촉면은 30mm임
- 접촉면
- 폭: 30 mm
- 레벨 간격
- 390 ‐ 550 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 1.8 kg
- 총 무게
- 1.98 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 7.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177625440
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
DK Slide rail, Support surface Width: 30 mm, 1 U, depth-variable, 20 kg, static, distance between levels: 390-550 mm, For TS IT, TE