슬라이딩 레일 양면 고정 가능한 TS 어댑터 조립 앵글용

주문 번호: TS 8613160

482.6mm(19˝) 전면 및 후면 어댑터 섹션 또는 482.6mm(19˝) 어댑터 피스 사이 양면 모두 고정

주문 번호:
TS 8613160
제품 설명
전면 및 후면 19"(482.6mm) 어댑터 섹션 또는 19"(482.6mm) 어댑터 피스 사이에 장착.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: TS 8
깊이: = 600 mm
설치 사이즈
Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19"
포장 단위
10 개
순 중량
4.29 kg
총 무게
4.485 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177212237
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
TS Slide rail for TS adaptor section, two-sided mounting, for D: 600 mm