이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 1. 31.
- 주문 번호:
- SZ 4531000
- 제품 설명
- 어댑터 섹션에 장착, 19"(482.6mm).
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 길이
- 270 mm
- 설치 사이즈
- Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19" - 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 4.4 kg
- 총 무게
- 4.595 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177102408
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- SZ Slide rails for TS adaptor section, with one-sided mounting, L: 270 mm