슬라이딩 레일 EL용

품목 번호: EL 2250.000

중하중랙 설치용

품목 번호:
EL 2250.000
제품 설명
중하중의 랙 설치용.
재료
강판
표면 처리
아연도금
Suitable for centre part depth
= 316 mm
참고 사항
가장 앞쪽의 마운팅 레벨용으로 고안된 슬라이딩 레일.
해체할 경우 더 간단한 버전을 선택할 수 있습니다.
포장 단위
10 개
순 중량
3.23 kg
총 무게
3.419 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177019683
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
EL Slide rail, For the installation of heavy slide-in equipment, To fit enclosure depth: 473 mm, To fit centre part depth: 316 mm, Stahlblech, verzinkt