서버 다단 전개식 슬라이딩 레일

주문 번호: TS 3659190

설치된 상태에서도 최적의 서버 액세스를 보장.

주문 번호:
TS 3659190
버전
레벨 간격 559.0~789.0mm용
제품 설명
설치된 상태에서 최적의 서버 액서스를 보장. 최대 폭 426mm의 서버용.
재료
강판
제공 범위
설치 키트가 있는 다단 전개식 슬라이딩 레일
조립 부품
풀아웃 길이
596.4 mm
적합한:
인클로저 유형: TS: 800 mm
인클로저 유형: TS IT
부하량
30kg
참고 사항
L형 장착 앵글과 함께 사용하는 경우에만
포장 단위
2 개
순 중량
2.946 kg
총 무게
3.146 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177222915
ETIM 9
EC002520
ETIM 8
EC002520
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
TS server telescopic slides, for D: 800 mm, extension piece: 596.4 mm, for TS, TS IT
문서화
Quick guide