- 주문 번호:
- DK 5501430
- 제품 설명
- 부품의 조립 및 측면으로 배출하는 구성품의 통풍을 위한 측면 시스템 드릴 구멍.
- 장점
- 필요한 19”(482.6mm) 레벨 간격을 설정한 후 19”(482.6mm) 장착 앵글의 시스템 천공에 간단하게 걸어서 장착
- 사용 영역
- 전면 장착 영역에 조립하기 위한 용도
- 무거운 설치 장치 지지용
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- Distance between mounting levels
- 545 mm
- 길이
- 475 mm
- 설치 옵션
- 19”(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용
- 조립 설명서
- VX IT에서 19”(482.6mm) 레벨 간격은 조립 전에 적절히 조정해야 함
- 부하량
- 800N, 정적
- 참고 사항
- 각 측면당 효과적인 접촉면은 35mm임
- 접촉면
- 폭: 35 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT
TS IT
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 1 kg
- 총 무게
- 1.35 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 4.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177678989
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
DK Slide rail, 1 U, D: 475 mm, 80 kg, static, For two 482.6 mm (19") attachment level (front+rear), distance between levels:: 545 mm, static installation, for 482.6 mm (19") system punchings