슬라이딩 레일, 2U, 고정 설치 VX IT용

주문 번호: DK 5501400

19˝ 고정 레벨에 조립하기 위해 사용

주문 번호:
DK 5501400
제품 설명
부품의 고정 및 작동 중인 구성품의 통풍을 위한 시스템 드릴 구멍.
사용 영역
19"(482.6mm) 장착 레벨에 장착하기 위한 용도
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
길이
150 mm
설치 옵션
19”(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용
19"(482.6mm) 장착 앵글(다이나믹)용
부하량
300N, 정적
포장 단위
2 개
순 중량
0.62 kg
총 무게
0.703 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
2.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177678958
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK Slide rail, 2 U, D: 150 mm, 30 kg, static, For a 482.6 mm (19") attachment level, static installation, for 482.6 mm (19") system punchings
문서화
사용 설명서