- 주문 번호:
- VX 8613161
- 제품 설명
- 전면 및 후면 19"(482.6mm) 어댑터 섹션 또는 19"(482.6mm) 어댑터 피스 사이에 장착.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
깊이: = 600 mm - 설치 사이즈
- 구성품을 위한 설치 폭: 19"
- 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 5.3 kg
- 총 무게
- 6.3 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177938991
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- VX Slide rail for VX Adaptor section, two-sided-mounting, for D: 600 mm