슬라이딩 레일 VX 19"(482.6mm) 어댑터 섹션용, 양면 장착

주문 번호: VX 8613181

전면 및 후면 19"(482.6mm) 어댑터 섹션 또는 19"(482.6mm) 어댑터 피스 사이에 장착.

주문 번호:
VX 8613181
제품 설명
전면 및 후면 19"(482.6mm) 어댑터 섹션 또는 19"(482.6mm) 어댑터 피스 사이에 장착.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: VX
깊이: = 800 mm
설치 사이즈
구성품을 위한 설치 폭: 19"
포장 단위
10 개
순 중량
7 kg
총 무게
8.82 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177939004
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
VX Slide rail for VX Adaptor section, two-sided-mounting, for D: 800 mm
문서화
Load brochure